跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向。车轮轮体由导电聚酯胺制成,胎面材料为注塑导电聚氨酯,具有优异的导电性能和耐磨性。车轮配置密封的精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为229毫米,结构紧凑。动载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静载荷能力达300公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,满足医疗环境对导电性和承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2040XSX200R05-32
EAN
4031582341782
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
229 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1.73 kg
Produktname
Integral
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
钢板,中号
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
320 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
160 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 海岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
集成螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,密封的
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

iF 设计奖

iF 设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能