CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳由中号钢板制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为注塑导电聚氨酯材料,具备优异的导电性能和耐磨特性,轮子配置密封的精密滚珠轴承系统,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时和4公里每小时速度下均为150公斤,静态承载能力达300公斤,能够满足重型医疗设备的承重要求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构