CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,轴承为精密滚珠轴承,密封的设计,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构