CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便