跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和强度,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑。动态载荷能力为40千克(运行速度3千米/小时),静态载荷能力达80千克,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
S4物料编号
990079236
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
支架形状
双轮子支架关闭
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
108 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
54 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
10 mm
直径
50 mm
轮体宽度
10 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能