跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用阁杆旋转设计,提供灵活的方向控制,而脚轮座采用锌压铸/铜材料制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,轮子直径为50毫米,轮胎材料与轮子体相同,均为聚乙烯,确保整体的一致性和耐用性。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米/小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4物料编号
990079239
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
铬
支架形状
双轮子支架关闭
外壳材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
102 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
51 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便