CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米,螺栓直径为20毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的性能表现,适用于各类工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准