跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
衬套是脚轮配件,采用变径衬套圆形设计,螺栓直径为22毫米,产品重量为0.01千克。该衬套专为脚轮安装而设计,通过其变径结构能够实现不同尺寸的适配需求,确保与脚轮组件的可靠连接。螺栓孔径规格为22毫米,便于标准化安装和维护。整体设计紧凑轻便,重量仅为10克,适合各类脚轮系统的集成应用,具有良好的耐用性和互换性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
衬套
导电
不锈
固定件
固定件类型
变径衬套圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
45 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准