Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能