跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的支撑架采用不锈钢重型材料制造,提供卓越的耐腐蚀性能和结构强度,适应恶劣的工作环境。脚轮轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材料制成,轮胎为弹性无痕硬化设计,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮体配备滚珠轴承,采用不锈钢材质,确保长期平稳运转和低摩擦力。产品总体高度为240毫米,紧凑的设计便于在空间受限的环境中安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力达到800千克,动载荷条件下在4千米每小时的速度下可承载400千克,充分满足重型工业应用需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8478UFD200P63
EAN
4031582347180
S4物料编号
990035542
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
总高
240 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.21 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
140 mm
上板宽
115 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
轮体宽度
46 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳运转。车轮主体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,内置滚柱轴承,不锈钢材质保证耐腐蚀性能。轮子直径为200毫米,脚轮总高度240毫米。动态承载能力400公斤(行驶速度4公里/小时),静态承载能力800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个工业领域,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha stainless
8477UFD200P63

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为200毫米。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达400千克(行驶速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg