跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备160毫米直径的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特性,确保平稳的滚动性能和长期的使用寿命,轮体采用聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。轮轴采用滚珠轴承设计,保证了旋转的灵活性和可靠性。产品的总体高度为200毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到600千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为300千克,充分满足各类工业应用的需求。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3478UFJ160P63
EAN
4031582377941
S4物料编号
990001835
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.83 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
带全锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且要求可靠制动的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或台车底面,安装方式简便、受力均匀。壳体由重型钢板制成,内部配置两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在承载状态下能够灵活、平稳地360度旋转,同时保证结构刚度与长期使用的耐久性。车轮直径为160毫米,轮体采用聚氨酯材料制造,胎面为弹性轮胎,无痕、硫化工艺成型,可有效减少地面磨损并降低运行噪声,并具备良好的减震与防滑性能。滚轮轴承采用滚柱轴承结构,以保证车轮在负载下的低摩擦转动。产品总高度为200毫米,安装与使用空间需按此尺寸进行规划。静态承载能力为600千克,动态承载能力为300千克,动态载荷对应的运行速度为4千米每小时。产品适用于汽车OEM装配、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等多种应用场景。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,配置滚柱轴承,轮径为160毫米,整体高度200毫米。该脚轮动载荷能力达300公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达600公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg