CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且要求可靠制动的物料搬运场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或台车底面,安装方式简便、受力均匀。壳体由重型钢板制成,内部配置两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮在承载状态下能够灵活、平稳地360度旋转,同时保证结构刚度与长期使用的耐久性。车轮直径为160毫米,轮体采用聚氨酯材料制造,胎面为弹性轮胎,无痕、硫化工艺成型,可有效减少地面磨损并降低运行噪声,并具备良好的减震与防滑性能。滚轮轴承采用滚柱轴承结构,以保证车轮在负载下的低摩擦转动。产品总高度为200毫米,安装与使用空间需按此尺寸进行规划。静态承载能力为600千克,动态承载能力为300千克,动态载荷对应的运行速度为4千米每小时。产品适用于汽车OEM装配、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备及工作台等多种应用场景。