CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为300毫米,踏面宽度为80毫米,与轮子体采用相同材料。轮毂长度为90毫米,轴孔直径为50毫米。该轮子采用聚氨酯超重材料制造,配备精密滚珠轴承,确保卓越的耐久性和平稳运行。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为13000千克。在动载荷条件下,该轮子可在6千米每小时的速度下承载6500千克,或在4千米每小时的速度下承载7800千克,满足各种工业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低