跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的转向机构采用钢板重型材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,能够满足复杂工作环境中的多方向移动需求。脚轮的车轮直径为125毫米,采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硫化的特点,确保耐久性和可靠性,轮轴采用滚柱轴承支撑,保证长期稳定运行。整个脚轮的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动解决方案的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
S4物料编号
990001154
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.03 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
配件

轮子 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech脚轮轮子是一款采用聚氨酯材料制造的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、黑色、硅化材料制成。轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克,对应的运行速度为4千米每小时。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮应用场景。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供卓越的转向灵活性和承载稳定性。车轮直径为125毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的高品质材料制成,轮体由聚氨酯材料构成,确保耐磨性和长期使用寿命。轮轴采用滚珠轴承设计,保证平稳运转。产品总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力达到500千克,动态承载能力为250千克(速度4千米/小时),满足各种工业环保要求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工作环境。脚轮配备直径为125毫米的高质量轮子,轮子采用弹性轮胎材料制成,具有无缝、硬化的特性,确保平稳的运行性能和长期的使用寿命。轮子内部采用滚珠轴承设计,提供低摩擦力和可靠的旋转性能。整个产品的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其适合多种安装空间。Alpha固定脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到500千克,动态负荷容量在4千米每小时的速度下可达250千克,满足各类工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg