跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的连接和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中,满足不同工程应用的需求。
产品编号
物品编号
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert
EAN
4031582321692
S4物料编号
199027259
核心属性
外壳类型
附件
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.14 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
27 mm
膨胀固定件(最小)
24 mm
把手配件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准