Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板构造,胎面使用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,轮毂装配圆锥球轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达55公斤,静态承载能力高达110公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电