跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款配件是专为脚轮设计的高品质附件产品,重量为0.12千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了精密的扩张器装置,其配合直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。扩张器的可调节设计允许在指定直径范围内进行精确调整,满足工程师对安装精度的严格要求,同时保证了产品在各种工业环境中的通用性和实用性,为脚轮系统提供了可靠的技术支持和稳定的机械连接解决方案。
物料编号
物品编号
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
EAN
4031582321388
S4物料编号
199032148
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
0 °C
温度范围(最低)
0 °C
总重量
0.12 kg
产品名称
扩张器
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
膨胀固定件(最大)
24 mm
膨胀固定件(最小)
21.5 mm
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准