跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4物料编号
990029053
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
100 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
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
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila带全锁的旋转脚轮是一款适用于需要频繁转向并要求固定定位的移动设备的功能性脚轮,其产品类型为带全锁的旋转脚轮,可实现灵活移动与稳定锁定两种工况之间的切换。该产品的连接件为方形板,通过方形板可将脚轮与设备底部或家具框架可靠连接,安装方式简便。壳体材质为钢板(中号),结构坚固,能够承受日常使用中的机械应力;壳体内部装有两个钢珠滚道的回转轴承,使脚轮能够平稳、灵活地绕垂直轴转向,并降低转向阻力,钢珠滚道的设置有利于减小转向摩擦,提高操作舒适度。车轮直径为75毫米,车轮轴承类型为滑动轴承,结构简单、承载稳定,适合低速移动场合,在长期使用中可保持良好的运行一致性。车轮轮面材料为热塑性橡胶,具有导电特性;车轮本体材料为聚丙烯,同样具有导电特性,可满足防静电环境下的使用需求。产品总高度为100毫米,该尺寸是设备离地间隙与安装高度的重要设计依据,也使其在多数标准设备底座和家具结构中具有良好的适配性,安装前请核对设备的净空要求。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即设备停放状态下的最大允许承重;在3千米/小时的速度下,动态承载能力为75千克,即车轮按规定速度运行时的最大允许承重。用户在选型时应确保实际负载不超过相应限值,并根据实际运行速度合理评估承载余量。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等场景。

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg