CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮是一款适用于需要频繁转向并要求固定定位的移动设备的功能性脚轮,其产品类型为带全锁的旋转脚轮,可实现灵活移动与稳定锁定两种工况之间的切换。该产品的连接件为方形板,通过方形板可将脚轮与设备底部或家具框架可靠连接,安装方式简便。壳体材质为钢板(中号),结构坚固,能够承受日常使用中的机械应力;壳体内部装有两个钢珠滚道的回转轴承,使脚轮能够平稳、灵活地绕垂直轴转向,并降低转向阻力,钢珠滚道的设置有利于减小转向摩擦,提高操作舒适度。车轮直径为75毫米,车轮轴承类型为滑动轴承,结构简单、承载稳定,适合低速移动场合,在长期使用中可保持良好的运行一致性。车轮轮面材料为热塑性橡胶,具有导电特性;车轮本体材料为聚丙烯,同样具有导电特性,可满足防静电环境下的使用需求。产品总高度为100毫米,该尺寸是设备离地间隙与安装高度的重要设计依据,也使其在多数标准设备底座和家具结构中具有良好的适配性,安装前请核对设备的净空要求。在载荷规格方面,该脚轮静态承载能力为150千克,即设备停放状态下的最大允许承重;在3千米/小时的速度下,动态承载能力为75千克,即车轮按规定速度运行时的最大允许承重。用户在选型时应确保实际负载不超过相应限值,并根据实际运行速度合理评估承载余量。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等场景。