跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶,黑色,导电材质,有效防止静电积累,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK075R47-27-30
EAN
4031582341317
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
55 kg
静态载重
110 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.48 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,方形
膨胀固定件(最大)
30 mm
膨胀固定件(最小)
27 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
把手配件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
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
配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备有可调节的接头,其直径范围为32毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性和可靠的连接性能。该产品采用精密设计,确保在各种工业应用环境中能够稳定工作,为脚轮系统提供有效的扩展和加固功能。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专为扩展脚轮安装范围而设计。该附件的重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的配件接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承座,提供灵活的安装解决方案。通过使用本扩张器,用户可以将脚轮系统应用于更广泛的设备和家具上,显著提高了脚轮产品的通用性和适用性。该附件采用精密设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,为工业和商业应用提供稳定的支持。

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为75毫米,轮胎宽度为25毫米,轮毂长度为28毫米,轴孔直径为6毫米。轮胎采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该产品的静载荷容量为110千克,动载荷容量为55千克(工作速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的连接和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中,满足不同工程应用的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专门设计用于扩展脚轮的安装范围。该产品的重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,提供灵活的兼容性解决方案。这款附件采用精密的尺寸设计,确保与不同型号脚轮的可靠连接,广泛应用于家具、设备和工业应用中,为用户提供便捷高效的脚轮安装体验。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila
2477DYK075R47-27-30

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,属于工业级移动支撑部件,专为需要频繁移动、定位并保持稳定承载的专业环境而设计,兼顾操作灵活性与结构可靠性。在连接部分,该产品采用合成膨胀机,方形的连接类型,这一配置便于与对应的安装载体进行结构配合,使脚轮在固定后能够保持稳固的连接状态。订购时请注明所需的试管内径,以便制造商根据具体安装要求进行精确匹配,避免因尺寸偏差导致的装配困难或受力不均。壳体部分采用钢板材质,规格为中号,整体结构紧凑且具有良好的刚性。壳体内集成两个钢珠滚道,用于实现脚轮的回转运动,两个滚道协同工作可使转向过程更加平顺、阻力更小,并有效分散承受的径向与轴向载荷,从而提升长期使用中的稳定性。车轮直径为75毫米,车轮轮轴承采用圆锥球轴承,能够在承载条件下保持较低的旋转阻力,减少启动与运行时的能耗并延长部件寿命。胎面材料为实心橡胶,颜色为黑色,并具备导电性能,可将静电有效导出,适用于对静电防护有明确要求的洁净与医疗场所。车轮本体材质为钢板,与壳体形成统一的金属结构体系,增强了整体强度与抗冲击能力。产品总高度为103毫米,该尺寸是选型、安装空间规划及设备高度计算时的重要参考依据,请在设计阶段予以核实。在承载性能方面,该产品的静态承载能力为110千克,指在静止状态下可安全承受的最大载荷;动态承载能力为55千克,测试条件为移动速度3千米每小时,表明在行进过程中应将实际载荷控制在该限值以内,以保障运行安全与使用寿命,在实际选型时还应综合考虑整体承重需求并保留适当的安全裕量。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景,可满足不同行业的移动需求。

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg