跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色导电设计有效防止静电积累。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为163毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.31 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,黑色导电设计,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承,确保长期使用的耐久性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg