按载重分类的轮子
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎和管路轮毂材质,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子静态承载能力达400千克,动态承载能力为200千克(在3千米每小时速度条件下),适用于各种脚轮应用场景,为工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎和管路轮毂材质,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达400千克,动态承载能力为200千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够满足工业设备移动和重载运输的技术要求,为用户提供可靠的承载性能和优异的操作体验。
轮子 400 mm
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,直径400毫米,胎面宽度100毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,轴孔直径20毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克。该产品专为脚轮应用设计,具备优异的承载性能和运行稳定性,适用于各种工业和商业环境中的移动设备。气动轮胎设计提供良好的减震效果和地面适应性,精密滚珠轴承确保平滑转动和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用铝制轮体和弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为125mm,轮胎宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。动态载荷能力在4km/h速度下为300kg,在6km/h速度下为240kg,静态载荷能力达600kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业和商业应用场景。
轮子 95 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径95毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动载荷能力为400公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达800公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径15毫米,轮毂长度58毫米,装配滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料和弹性轮胎,无痕,硫化胎面设计,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米,配备滚柱轴承。该轮子动态载荷能力为250公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力达500公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面和精密滚珠轴承。该轮子直径为100mm,胎面宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。动态载荷能力在4km/h速度下为160kg,静态载荷能力达320kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面制造,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。动态承载能力在3km/h速度下可达80kg,静态承载能力高达160kg。适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的移动解决方案。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度60毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径15mm。在载荷性能方面,静态承载能力达到600kg,动态承载能力在4km/h速度下为300kg,在6km/h速度下为240kg。这款轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备提供稳定可靠的移动支撑。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度62毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤,静态承载能力高达2880公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力为700公斤(速度3公里/小时),静载荷能力达1400公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度65毫米,轴孔直径12毫米。动态承载能力为700公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达1400公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等领域。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滑动轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度25mm,轴孔直径8mm,轮毂长度26.5mm。动态载荷能力为60kg(速度3km/h),静态载荷能力达120kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 150 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。动态载荷能力在3km/h速度下可承载80kg,静态载荷能力达160kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 160 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面和精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轴孔直径20mm,轮毂长度60mm。动载荷能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为300kg,静载荷能力达700kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度55毫米,轴孔直径20毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达630公斤,静态承载能力高达1260公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子采用阻尼混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达160公斤,静态承载能力高达320公斤。这款轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载特性,适用于各种工业和商业环境中需要高承载能力和低噪音运行的移动设备。