Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎和管路轮毂材质,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达400千克,动态承载能力为200千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够满足工业设备移动和重载运输的技术要求,为用户提供可靠的承载性能和优异的操作体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能