Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎、块型材料制成的踏面,宽度为100毫米。该轮子直径为400毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备精密滚珠轴承,确保运行平稳可靠。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,当速度为3千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能