Puretech air轮子采用聚丙烯轮体材质,配备气动轮胎,块型材胎面,直径260毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态载重能力为150公斤,动态载重能力为150公斤(在3公里/小时速度下),适用于脚轮应用中需要优异缓震性能和高承载能力的工业环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能