跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子是一款专业级轮子产品,采用气动轮胎块型材料制造,具有卓越的性能表现。该轮子外径为260毫米,踏面宽度为85毫米,轮毂长度为74毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备滚柱轴承,确保平稳可靠的运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为300千克,在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为150千克。这款轮子设计精良,尺寸规格明确,承载能力强劲,适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业领域的多种需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总重量
1.35 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
85 mm
直径
260 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能