Integral twin load是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装。该产品的脚轮配备150毫米直径的车轮,轮胎采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。车轮轴承采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转动。脚轮总体高度为193毫米,设计紧凑合理。脚轮的万向支架采用钢板重型材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转轴承,提供稳定可靠的支撑和转向功能。该产品的静载荷容量达到750千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下运行。Integral twin load广泛应用于C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗影像设备,医院病床,显微设备,手术机器人以及手术台等多种医疗和科研场景,为各类医疗设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能