CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力可达200公斤。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和卫生要求的专业移动设备需求。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成