Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为36毫米,踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材质制造。轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为320千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为160千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低