轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受200kg重量,静态载荷能力达到400kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力达到600kg,为工业应用提供可靠的承载性能和耐久性保障。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备滚柱轴承,轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度48.4mm。该轮子的动态承载能力为300kg(在4km/h速度下),静态承载能力达600kg。胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子设计精密,适用于各种工业和商业应用场景,能够承受高负载并保持稳定的运行性能,是重载脚轮系统的理想选择。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.2mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,确保在高负载条件下的可靠运行。
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼、混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力达320公斤。聚酯胺胎面材料提供优异的耐磨性和静音性能,滚柱轴承确保平稳运转,阻尼混合材料轮体设计有效减少振动和噪音,适用于对噪音控制要求较高的工业和商业应用环境。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。在动态负载条件下,该轮子在4km/h速度时可承载350kg重量,静态负载能力高达700kg,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载205公斤,静态载荷能力达到410公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承保证平稳运转和较低的滚动阻力,适用于工业设备、推车和移动设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为40毫米。轮子直径为125毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂长度为58毫米。该轮子装配滚柱轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为300千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达600千克。产品设计紧凑,尺寸精确,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够承受高负荷工作环境,提供优异的耐用性和稳定性能。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达400公斤。这种技术规格使其适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合,轮子的精确尺寸设计确保了与标准脚轮组件的完美配合。
常见问题
带滚子轴承的车轮的优点
滚子轴承是滚动轴承系列的核心成员,也是出行系统的支柱。与依赖滑动接触的滑动轴承不同,它们使用在内圈和外圈之间运行的圆柱滚子。这种滚动接触可减少摩擦,从而实现更平稳的运动并降低负载下的分离力。由于其结构高度相对较低,它们将紧凑的设计与令人印象深刻的承载能力相结合。腾德滚子轴承轮具有多种优点:
较低的滚动抗性 — 圆柱滚子的直线接触最大限度地减少了环间的摩擦,因此重型负载可以更轻松地开始移动,并以更少的推/拉峰值保持动力。这支持节能运行并减轻用户的压力。
高承载能力 — 滚子轴承将力分散在多个滚子上,提供坚固的径向支撑而不会过度变形。这意味着滚子轴承轮可以可靠地承受大量重量,非常适合将容量和稳定性放在第一位的低速运输。
使用寿命长,维护成本低 — 工厂润滑的轴承单元在正常条件下可以长时间平稳运行。通过适当的密封和再润滑选项,带滚子轴承的车轮可保持稳定的性能并减少计划外维护。
节省空间的安装高度 — 与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承设计可以降低内置高度,有助于保持设备外形紧凑。您可以在不牺牲间隙或整体设计限制的情况下获得稳定性和强度。
滚子轴承轮的类型
滚动轴承轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在 TENTE,我们制造的带有滚子轴承的车轮,有多种材质和胎面硬度等级。我们的产品组合还包括带减震或不锈钢滚子轴承的车轮。以下是一些常用的滚子轴承轮子类型及其优点:
带滚子轴承的实心橡胶轮
对于还需要减震和地板保养的低速运输,带滚子轴承的实心橡胶轮与顺应的胎面相结合,可在负载下轻松滚动。我们的 TENTE PVR 系列将聚丙烯车轮中心和实心橡胶胎面与集成滚子轴承相结合,提供各种车轮直径,最大可达 250 mm。这种车轮设计有助于减少启动工作量,同时平滑较硬地板上的振动。
带滚子轴承的聚氨酯轮子
当效率和耐磨性是重中之重时,带滚子轴承的聚氨酯轮是不错的选择。我们系列中的一个代表性产品线是 UAR 车轮。它们使用带有聚氨酯胎面和滚子轴承的聚酰胺车轮中心,涵盖从 80 到 200 mm 的常用尺寸。对于潮湿或潮湿的环境,密切相关的UAD系列使用不锈钢滚子轴承——允许频繁冲洗并提供耐腐蚀性——同时保持相同的聚氨酯胎面系列和尺寸范围。
带滚子轴承的聚酰胺轮子
为了实现最大刚度和紧凑的构造高度,带滚子轴承的聚酰胺轮可提供高负载密度,维护简单。在我们的选择中,OUR 车轮系列就是一个显著的例子。UOR 是一款一体式聚酰胺车轮,配有滚子轴承,车轮直径从 80 mm 到 200 mm 不等,轮毂/车轴选择范围广泛。这些车轮是需要精确、艰苦行驶、无需安静运行和最大限度减震的可靠选择。
带滚子轴承的车轮的应用领域
滚子轴承轮最适合在低行驶速度(大约 4 km/h)下运行的设备和机械。它们在重载下可实现平稳、省力的滚动,但不是为高速使用而设计的。这使它们成为重型运输设备、生产和平台手推车以及专业清洁车的理想之选,在这些地方,稳定性、容量和易操作性比快速操作更重要。它们在零售和物流中也很常见,例如在防滚架、商店/展示装置和购物车等应用中,紧凑的结构、高承载能力和低滚动阻力至关重要。