跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech silent轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为36毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米。踏面采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和静音特性。轮子主体由阻尼混合材料构成,配备滚珠轴承以确保平稳旋转。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动态工作条件下,当速度为4千米每小时时,动态承载能力为200千克。这款轮子适合各类脚轮应用,能够提供可靠的性能和长期的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
S4 Materialnummer
199030828
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.6 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 岸 D
Material des Radkörpers
阻尼,混合材料
Material der Lauffläche
聚酰胺
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能