跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚氨酯材料制造,具有出色的耐久性和可靠性。该轮子的外径为125毫米,轮胎宽度为40毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的设计,确保平稳运行和长期使用寿命。轮毂长度为44.2毫米,轴孔直径为12毫米,配备滚柱轴承以支持高效的旋转性能。在静态条件下,该轮子的承载能力为500千克,在4千米每小时的速度下,动态承载能力为250千克,使其适合各种工业和商业应用场景中的重型负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
S4物料编号
199031363
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.42 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.2 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能