轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 80 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为80毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达70公斤,静态承载能力高达140公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达135公斤,静态承载能力高达270公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用中需要高承载性能和无痕行走的脚轮系统。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和耐久性,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 100 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮面宽度36mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下),静态载荷能力可达320kg。轮面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较高的负载要求,同时保持良好的滚动性能和使用寿命。
轮子 108 mm
Basetech聚丙烯脚轮轮子采用滚柱轴承设计,轮子直径为108mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,均为聚丙烯材质,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,静态载重能力可达320kg,动态载重能力为160kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业和商业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重性能的脚轮应用场合。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
常见问题
带滚子轴承的车轮的优点
滚子轴承是滚动轴承系列的核心成员,也是出行系统的支柱。与依赖滑动接触的滑动轴承不同,它们使用在内圈和外圈之间运行的圆柱滚子。这种滚动接触可减少摩擦,从而实现更平稳的运动并降低负载下的分离力。由于其结构高度相对较低,它们将紧凑的设计与令人印象深刻的承载能力相结合。腾德滚子轴承轮具有多种优点:
较低的滚动抗性 — 圆柱滚子的直线接触最大限度地减少了环间的摩擦,因此重型负载可以更轻松地开始移动,并以更少的推/拉峰值保持动力。这支持节能运行并减轻用户的压力。
高承载能力 — 滚子轴承将力分散在多个滚子上,提供坚固的径向支撑而不会过度变形。这意味着滚子轴承轮可以可靠地承受大量重量,非常适合将容量和稳定性放在第一位的低速运输。
使用寿命长,维护成本低 — 工厂润滑的轴承单元在正常条件下可以长时间平稳运行。通过适当的密封和再润滑选项,带滚子轴承的车轮可保持稳定的性能并减少计划外维护。
节省空间的安装高度 — 与其他滚动轴承类型相比,滚子轴承设计可以降低内置高度,有助于保持设备外形紧凑。您可以在不牺牲间隙或整体设计限制的情况下获得稳定性和强度。
滚子轴承轮的类型
滚动轴承轮有多种设计,每种设计都针对特定的运行条件和性能优先级进行了优化。在 TENTE,我们制造的带有滚子轴承的车轮,有多种材质和胎面硬度等级。我们的产品组合还包括带减震或不锈钢滚子轴承的车轮。以下是一些常用的滚子轴承轮子类型及其优点:
带滚子轴承的实心橡胶轮
对于还需要减震和地板保养的低速运输,带滚子轴承的实心橡胶轮与顺应的胎面相结合,可在负载下轻松滚动。我们的 TENTE PVR 系列将聚丙烯车轮中心和实心橡胶胎面与集成滚子轴承相结合,提供各种车轮直径,最大可达 250 mm。这种车轮设计有助于减少启动工作量,同时平滑较硬地板上的振动。
带滚子轴承的聚氨酯轮子
当效率和耐磨性是重中之重时,带滚子轴承的聚氨酯轮是不错的选择。我们系列中的一个代表性产品线是 UAR 车轮。它们使用带有聚氨酯胎面和滚子轴承的聚酰胺车轮中心,涵盖从 80 到 200 mm 的常用尺寸。对于潮湿或潮湿的环境,密切相关的UAD系列使用不锈钢滚子轴承——允许频繁冲洗并提供耐腐蚀性——同时保持相同的聚氨酯胎面系列和尺寸范围。
带滚子轴承的聚酰胺轮子
为了实现最大刚度和紧凑的构造高度,带滚子轴承的聚酰胺轮可提供高负载密度,维护简单。在我们的选择中,OUR 车轮系列就是一个显著的例子。UOR 是一款一体式聚酰胺车轮,配有滚子轴承,车轮直径从 80 mm 到 200 mm 不等,轮毂/车轴选择范围广泛。这些车轮是需要精确、艰苦行驶、无需安静运行和最大限度减震的可靠选择。
带滚子轴承的车轮的应用领域
滚子轴承轮最适合在低行驶速度(大约 4 km/h)下运行的设备和机械。它们在重载下可实现平稳、省力的滚动,但不是为高速使用而设计的。这使它们成为重型运输设备、生产和平台手推车以及专业清洁车的理想之选,在这些地方,稳定性、容量和易操作性比快速操作更重要。它们在零售和物流中也很常见,例如在防滚架、商店/展示装置和购物车等应用中,紧凑的结构、高承载能力和低滚动阻力至关重要。