Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。踏面宽度为34毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子采用聚氨酯材料作为主体,配备滚珠轴承以实现平稳旋转。在静态条件下,该轮子的承载能力为320千克,在时速4公里的动态工作条件下,承载能力为160千克,适合各类工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能