跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为150毫米,踏面宽度为46毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用聚氨酯材料制造轮体,踏面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该产品具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1000千克,动态负荷容量为500千克(速度4千米/小时)。Duratech轮子广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UOR150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
S4物料编号
190000776
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
20 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
46 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低