Elastech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为125毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米。轮胎采用弹性轮胎、无缝、硫化的材料制成,宽度为40毫米,确保良好的耐久性和性能。该轮子配备滚珠轴承,采用聚氨酯材料作为轮体,提供可靠的支撑和平稳的运行。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为500千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为250千克,适合各种工业和商业应用场景中的脚轮系统使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能