跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,具有出色的性能和可靠性。该轮子外径为125毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为48毫米,轴孔直径为12毫米。踏面材料与轮子体相同,均采用聚乙烯材质制造,确保整体的耐久性和一致性。轮子配备滚柱轴承,提供平稳的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克,在4千米每小时的速度下,动载荷承载能力为200千克。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业环境中可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.2 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
48 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低