跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专为异型杆和短版本应用而优化。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,能够提供出色的耐磨性和防静电性能,轮毂同样采用聚酯胺材料,轮轴采用精密滚珠轴承支撑。整个装置的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到450千克,动态承载能力为150千克,在4千米每小时的速度下运行。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等医疗设备和工业应用领域,为各类医疗和工业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4物料编号
990065310
核心属性
外壳类型
带电动锁定系统的旋转脚轮
总宽度
71 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
155 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.52 kg
产品名称
Linea E-Lock
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
127 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)
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
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度