中型脚轮轮子
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到160公斤,静态载荷能力可承受320公斤的重量。这款轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米,胎面宽度40毫米且胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为200千克(速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮面宽度40毫米,轮面材料与轮子体相同。轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,确保安装的精确性和稳定性。该轮子动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够承受重型设备的重量要求。适用于滚笼、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,满足工业和商业环境中的使用需求。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,材质与轮子体相同。轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子动态载荷能力为160千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达320千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 98 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8毫米,装配精密滚珠轴承系统。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达400千克,动态载荷能力为200千克(在4千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够提供稳定可靠的移动支撑和优良的滚动性能。
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800千克,动态载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下)。产品设计适用于工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用锌压铸轮体结构,配备实心橡胶,黑色,导电胎面材料,轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轴孔直径8.3mm,轮毂长度35.5mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子动载荷能力为150kg(运行速度3km/h条件下),静载荷能力达300kg,适用于需要导电性能的工业应用场合,能够承受重载荷工作要求,为各类脚轮应用提供稳定可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用中需要高承载性能和无痕行走的脚轮系统。
轮子 100 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮面宽度36mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下),静态载荷能力可达320kg。轮面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较高的负载要求,同时保持良好的滚动性能和使用寿命。
轮子 108 mm
Basetech聚丙烯脚轮轮子采用滚柱轴承设计,轮子直径为108mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,均为聚丙烯材质,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,静态载重能力可达320kg,动态载重能力为160kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业和商业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重性能的脚轮应用场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
常见问题
中型脚轮的优点
中型车轮专为每个车轮范围 150 kg 至 500 kg 而设计,弥合了轻型和重型解决方案之间的差距。它们可提供承受大量负载所需的强度,同时保持平稳、响应迅速的机动性,是工业运输、商业设备、服务车和其他需要持续稳定性的应用的可靠选择。为获得额定性能,请将车轮与适当指定的脚轮外壳配对。腾德中型脚轮具有多种主要优点:
坚固的结构 — 中型车轮采用耐用的内芯和耐磨踏板制成,可承受频繁使用、冲击和混合地板条件。结果是可靠的移动性和较长的使用寿命。
个性化滚动特性 — 选择可保护脆弱表面和减轻潮湿振动的较软胎面,或可最大限度地减少光滑工业地板上的滚动和旋转阻力的硬质化合物。可以选择直径和胎面宽度来微调起动力、噪音和行驶质量。
多种轴承选项 — 有普通滚珠轴承、滚珠轴承或精密滚珠轴承可供选择,这些车轮可保持较低的推/拉力,并在长时间移位中平稳滚动。密封的选项有助于防尘、防潮和清洁剂,从而延长保养间隔。
中型车轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和其他环境条件的需求。无论您需要降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有适合的中型解决方案。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与中型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型橡胶轮
中型橡胶轮有多种化合物和胎面设计可供选择——从提供出色地板保护和舒适度的柔软弹性混合物到经过优化的更坚硬耐磨的橡胶胎面,这些胎面经过优化,可实现耐用和高效的滚动。在我们的产品中,PJP 车轮是中型橡胶轮的典型示例。这些车轮将聚丙烯轮体、我们的 TentePrene 无痕热塑性橡胶胎面和精密滚珠轴承相结合。中型版本有 160 毫米和 200 毫米的车轮直径可供选择,每个车轮的承载能力高达 160 千克。
中型聚氨酯轮
中型聚氨酯轮以其高耐磨性、高效滚动、旋转性能和适应性而闻名,使其适用于各种应用。这些轮子有不同的化合物和硬度等级可供选择。为获得最佳效果,请将中型聚氨酯轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。聚氨酯轮子主要以重型范围内的承载能力而闻名。但是,我们的产品组合还包括某些可以视为中型的配置。在我们的产品系列中,ITP 车轮完美地体现了中型车轮的风格。这些车轮将铝制轮身、铸造聚氨酯胎面和精密滚珠轴承相结合,但是,该系列的大多数车轮能够承受超过每轮500 kg的负载。
中型脚轮的应用领域
中型车轮是强度和机动性必须在工业、医疗和商业环境中共存的首选。例如,在制造业中,他们装备运输设备、生产手推车和移动工作台,承载大量货物,同时保持在繁忙路线上的可控操作。在物流方面,它们支持防滚架、滚动托盘、重型购物车等。对于卫生要求严格的环境,例如医院、实验室和食品加工,中型脚轮可以与不锈钢或可清洗的外壳组合使用,以满足清洁和耐腐蚀要求。在商业空间中,它们可以保持移动货架、展示柜和餐饮车的稳定,易于放置在不同的地板表面上。通过选择适当的胎面材料、直径/宽度和轴承套件,并将车轮与额定额定合适的脚轮外壳配对,可以提高性能。这确保了从抛光的室内地板到更粗糙的通道的可靠移动,使中型车轮成为耐用性、适应性和平稳运行不可谈判的多功能解决方案。