跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮体,直径为125毫米,踏面宽度为40毫米,采用聚丙烯软质材料制造。该轮子具有出色的承载性能,静态负荷容量达320千克,动态负荷容量为160千克,其中动态负荷的工作速度为4千米每小时。这款轮体设计紧凑,尺寸精准,适用于各类工业脚轮应用场景,能够满足中等至重型负荷的运输和移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.39 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定