跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
S4物料编号
990038021
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.94 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。产品总高度为200毫米,动载荷能力达400千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力高达800千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的转动性能和长期的使用寿命。脚轮的核心部件是直径为160毫米的车轮,其轮体采用聚氨酯材料制造,提供优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,轮胎踏面材料与轮体相同,均为聚氨酯材质,确保整体的一致性和可靠性。车轮轴承采用不锈钢滚柱轴承,能够在恶劣环境中保持稳定的运行状态。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量为400千克,动载荷速度为4千米每小时。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg