CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型机壳设计确保了卓越的耐腐蚀性能和结构强度。该脚轮配备直径160毫米的聚氨酯轮体,轮胎材料与轮子体采用一致的聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和抓地力。轮轴采用不锈钢滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,在4千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为400千克,充分满足各类工业应用需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成