跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板安装接头,确保安装的灵活性和稳定性。脚轮的转向机构采用不锈钢重型材料制造的转向座,内部配备两个钢珠滚道,提供可靠的旋转性能和耐久性。轮子直径为160毫米,轮胎材料与轮子体相同,轮子体采用聚氨酯材料制造,具有良好的耐磨性和抗冲击能力。轮子轴承采用不锈钢滚柱轴承,确保在各种工作环境下的平稳运行。整个脚轮的总高度为200毫米,设计紧凑合理。该脚轮的静载荷容量为800千克,动载荷容量为400千克,动载荷速度为4千米每小时。Alpha stainless脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
S4物料编号
990038019
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
2.08 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其坚固的不锈钢重型机壳设计确保了卓越的耐腐蚀性能和结构强度。该脚轮配备直径160毫米的聚氨酯轮体,轮胎材料与轮子体采用一致的聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和抓地力。轮轴采用不锈钢滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑而高效。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到800千克,在4千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为400千克,充分满足各类工业应用需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的转向机构采用两个钢珠滚道设计,确保平稳灵活的转向性能,而转向座采用重型不锈钢材料制造,提供卓越的耐腐蚀性和结构强度。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,轮子直径为160毫米,配备不锈钢滚柱轴承,轮胎材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,确保整体的耐久性和一致的性能表现。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量为400千克,对应的运行速度为4千米每小时。Alpha stainless万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg