跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动态承载能力在4公里每小时速度下可达200公斤,静态承载能力高达400公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
S4物料编号
990039989
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.89 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为100毫米,配置滚柱轴承不锈钢结构,保证运行平稳。产品总高度为128毫米,动态载重能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静态载重能力可达400公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道,提供卓越的旋转性能和耐久性。轮子直径为100毫米,采用聚氨酯材料制成的轮体,轮胎材质与轮子体相同,均为聚氨酯材料,确保一致的耐磨性和使用寿命。轮子内部采用不锈钢滚柱轴承,能够在各种恶劣环境下保持平稳运转。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和特殊环境应用的理想选择。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg