跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为100毫米,配置滚柱轴承不锈钢结构,保证运行平稳。产品总高度为128毫米,动态载重能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静态载重能力可达400公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UOD100P62
EAN
4031582333183
S4物料编号
990038659
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.69 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚座采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工作环境中长期使用。轮子直径为100毫米,采用聚酯胺材料制成的轮体,踏面材料与轮子体相同,确保整体的一致性和耐磨性能。轮子配备滚珠轴承,采用不锈钢材质,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用场景。该脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克(在4千米每小时的速度下),能够满足重型设备的移动需求。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对卫生与耐用性有较高要求的场合。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或推车的底面,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构,具有良好的耐腐蚀性与机械强度,其旋转部位设有两个钢珠滚道,可保证转向灵活、运行平稳。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酯胶材质,胎面材料与轮子本体相同,即轮面与轮体为一体化结构,无需单独粘接,便于清洁与消毒。轮子配备滚柱轴承,采用不锈钢材质,以降低运行阻力并延长使用寿命。产品的总高度为128毫米,该尺寸包含固定板、壳体及车轮在内,便于在设计空间受限的设备中进行布置与安装。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为400千克,在速度为4千米/小时的条件下,动态承载能力为200千克。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg