CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动的多种场景。该产品的安装部分采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,适配性强。壳体部分由钢板制成,材质为中号钢板,结构坚固可靠,并配有两个钢珠滚道,使转向机构运转平顺、灵活。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材质,胎面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾耐磨性与地面保护性能。车轮采用滑动轴承,可降低转动阻力,提高承载时的运行稳定性。产品整体高度为160毫米,便于在各类设备底部进行安装与布置。在承载性能方面,静态载荷能力为160千克,动态载荷能力为80千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头