CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动相结合的场景。该产品的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,安装灵活,便于与各类设备和家具配合使用。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固,并配备两个钢珠滚道,使壳体能够平稳地实现360度旋转,保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材质,其中轮面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾良好的减震性能、耐磨性能与地面保护效果。车轮轴承采用精密滚珠轴承,可降低转动阻力,使推行过程更加省力、平稳。该脚轮的整体高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以保证设备或家具的正常使用与净空要求。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,用户在选型时应确保单个脚轮的实际负载不超过其额定值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所,能够满足多种行业的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件