跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
Agila
2477PIP125P30-11

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动相结合的场景。该产品的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行固定,安装灵活,便于与各类设备和家具配合使用。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固,并配备两个钢珠滚道,使壳体能够平稳地实现360度旋转,保证转向灵活、顺畅。车轮直径为125毫米,轮体采用聚丙烯材质,其中轮面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾良好的减震性能、耐磨性能与地面保护效果。车轮轴承采用精密滚珠轴承,可降低转动阻力,使推行过程更加省力、平稳。该脚轮的整体高度为160毫米,安装时应预留足够的空间以保证设备或家具的正常使用与净空要求。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时,用户在选型时应确保单个脚轮的实际负载不超过其额定值。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所,能够满足多种行业的使用需求。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg