跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
185 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.76 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
带全锁的旋转脚轮 150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并在使用时保持定位的多种场景。该产品的固定方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,因此能够适应不同厚度的安装面和多样化的结构条件,安装过程简便,兼容性较好。壳体采用中号钢板制造,结构坚固,具有良好的抗变形能力,壳体内部配有两个钢珠滚道,用于支撑旋转部分,使转向动作顺畅、灵活,并能够在受力状态下保持稳定的回转精度。车轮直径为150 mm,车轮轴承采用滑动轴承,结构简单可靠,能够在长期使用中保持稳定运转。胎面材料为实心橡胶,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾了地面附着力、减震性能与静音效果,并且胎面不留痕,不会在地面上留下划痕或污渍,适合对地面保护有较高要求的室内环境。车轮本体采用聚丙烯材料,该材料具有较高的强度与耐磨性,同时质量较轻,有助于降低整体重量并便于维护与更换。脚轮的总高度为185 mm,整体结构紧凑,便于在有限空间内安装和使用。在承载性能方面,静态承载能力为160 kg,即在静止状态下,单个脚轮可承受160 kg的负荷;动态承载能力为80 kg,对应的测试速度为3 km/h,即在该速度下运行时,额定承载能力为80 kg,设计时应确保实际负荷不超过上述数值。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg