跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。该脚轮动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达120公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型至中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PIO075P30-11
EAN
4031582361001
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
100 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila
2477PIO075P30-11

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与便捷移动的场景。该产品的安装方式采用螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,适配性强。外壳采用中号钢板制成,其旋转支承结构为两个钢珠滚道,能够保证转向过程平稳、顺畅。车轮直径为75毫米,车轮本体材料为聚丙烯,胎面采用实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾耐磨性与地面保护性能。车轮轴承采用滑动轴承,可在负载条件下保持较低的转动阻力。该产品的总高度为100毫米,便于在设备底部安装并保持适当的离地间隙。产品的静态承载能力为120千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为60千克,用户应据此合理配置数量与负载分布。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等场合。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg